Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Voyage Open Hochschrank 45cm, mit 1 Abdeckung VitrA

    Produktcode: 62465 - 62466 - 62467 - 62468 - 62469 - 62470 - 62471 - 62472 - 62473 - 62474

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOpenUnit-45cm-Vitra-VoyageSeries-62465-62466-62467-62468-62469-62470-62471-62472-62473-62474
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMid Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)23.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit