Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Google-Übersetzung,

Duschset - Pure Handbrauseset - Duschsysteme - VitrA

Produktcode: A45543

Spezifikation
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
  • ProduktgruppeShower Systems - Shower Heads
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)0.906
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011383
  • ETIM-NameShower head
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit