Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.8 von 5 Sternen4.8(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Arkitekt Waschbecken, 100 cm

    Für alle, die die Hygiene von Keramik in ihrer Küche erleben möchten, stehen Spülenoptionen mit Lösungen in verschiedenen Designs und Größen zur Verfügung.

    Produktcode: 5770B003-0755

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSink-Vitra_ArkitektSeries_5770B003-0755
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeSink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)31.504
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit