Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    S20 Waschbecken für besondere Bedürfnisse, 65 cm

    Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen! Die Produkte der VitrA S20-Serie, die für die spezifischen Bedürfnisse entwickelt wurden, bringen rationale Vorschläge für Waschbecken. Der Rollstuhl kann leicht an ein maßgefertigtes Waschbecken herangeführt werden. Ergonomische und bequeme Verwendung durch Griff und Haltestangen.

    Produktcode: 5291B0030001

    Spezifikation
    • Special Needs Basin

      Accessible

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWashBasin-Accessible-Vitra_S20Series_5291B0030001
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)19.316
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit