Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschmaschinen- und Trocknereinheit - 69 cm - Mitteleinheit - S20-Serie - VitrA

    Komplettieren Sie die optische Harmonie im Badezimmer mit S20 Waschmaschinen- und Trocknerschränken. S20-Serie mit Farb- und Formharmonie runden das Badezimmer ab.

    Farben: Weiß Hochglanz, Goldene Kirsche

    Produktcode: 54809 - 54810

    Spezifikation
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWashingMachineDryerUnit-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54809-54810
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMid Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2010
    • Breite (mm)685
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialThermoholz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit