Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Pfanne - Wandhängend - 48 cm - Metropol-Serie - VitrA

    VitrAs innovative Serie Metropole! weiche Ecken, ein moderner Touch und brillant ausgewählte Details machen die Metropole-Charaktere aus. Passende WC-Beckenlösungen sind für unterschiedliche Wannentypen und Räume in der Serie Metropole erhältlich. Bietet Funktionalität in einem kompakten WC-Becken auf engstem Raum. Das Produkt mit hängenden Merkmalen kann sehr einfach gereinigt werden.

    Produktcode: 5671B003-0075

    Spezifikation
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Easy and quick installation with innovative applications.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCPan-WallHung-48cm-Vitra-MetropolSeries_5671B003-0075
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)25.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit