Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System

    CIRCA Stainless Steel Cable Railing System

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das C IRCA™ Edelstahl-Kabelgeländersystem besteht aus einem runden Rohrpfosten , ein einfaches, aber sehr begehrtes Aussehen. Dieses System ermöglicht eine große Auswahl an Füllungsoptionen für Glas, Metallplatten, Kabel, Multilinien und Latten. Die Geländerfüllung zwischen den Pfosten wird über Fixpunkthalter zur Montage von Glas oder einer anderen Füllung Ihrer Wahl montiert. Die iRAIL-Produktlinie von VIVA ist ETL-zertifiziert; Das ETL-Zeichen ist ein Nachweis der Produktkonformität mit nordamerikanischen Sicherheitsstandards.

    Spezifikation
    • Stainless Railings & Stainless Steel Railings

      Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      Ø2" @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill.
      4'-0" max. for Multiline and cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      I
      NFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel


      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) :  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED ³ :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercirca-stainless-steel-cable-railing-system
    • ProduktfamiliePost Systems
    • ProduktgruppeCIRCA
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit