Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stair Wrap - Metal (Soffit)
Stair Wrap - Metal (Soffit)
Stair Wrap - Metal (Soffit)

    Stair Wrap - Metal (Soffit)

    Google-Übersetzung,

    Erweitern Sie Ihre Designvision mit den STAIR WRAP- Systemen von VIVA Railings, der neuesten Innovation im Bereich architektonischer Geländer. STAIR WRAP wurde für eine harmonische Integration mit unseren Geländerlösungen entwickelt und bietet einen optisch nahtlosen Übergang mit Querbalken und Laibungen unter Treppen und Balkonen und bildet einen zusammenhängenden „Wrap-Around“-Effekt, der von den Bedürfnissen und dem Feedback unserer anspruchsvollen Kunden inspiriert wurde.

    STAIR WRAP Metallsystem

    Erreichen Sie Gestaltungsflexibilität mit dem Metallsystem STAIR WRAP von VIVA Railings. Dieses perfekt gefertigte System bietet eine elegante und einheitliche „Wrap-Around“-Ästhetik, die mit Treppen und Balkonen harmoniert. Wählen Sie aus einer Reihe von Gestaltungsoptionen, darunter komplizierte lasergeschnittene Muster und minimalistische Vollplatten, die alle in auffälligen Metallic-Oberflächen erhältlich sind.

    Integrierte LED-Beleuchtung wertet Ihr Design noch weiter auf, mit Hintergrundbeleuchtung oder Leuchteffekten, die Ihrem Raum zeitgenössische Eleganz verleihen. Das auf Langlebigkeit und modernes Aussehen ausgelegte Metallsystem STAIR WRAP kombiniert hochwertige Handwerkskunst mit grenzenlosem Designpotenzial für gewerbliche Projekte.

    Spezifikation
    • SOFFIT

      Material:

      Stainless Steel (304 or 316)
      Aluminum

      Finish:

      Stainless Steel: #6 Satin or CERASHIELD
      Aluminum: Anodized / CERASHIELD

      Size/Spacing:

      2" wide with 14GA thickness. 4'-0" max. O.C. w/ LED linear option.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstair-wrap-metal-soffit
    • ProduktfamilieOthers
    • ProduktgruppeStair Wrap Glass & Metal
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA