Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9381-HTV Fixed Dome Network Camera, 5MP,  H.265, Smart Stream II, 1080p 60 fps, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, Extreme Weather, P-iris, 30M IR
VIVOTEK

FD9381-HTV Fixed Dome Network Camera, 5MP, H.265, Smart Stream II, 1080p 60 fps, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, Extreme Weather, P-iris, 30M IR

Google-Übersetzung,
Überblick

Die FD9381-HTV von VIVOTEK ist eine brandneue professionelle H.265-Hocheffizienz-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera für den Außenbereich, die 30 fps bei 5 Megapixel oder 60 fps bei 1080p mit hervorragender Bildqualität bietet. Durch den Einsatz der H.265-Technologie ist die Kamera in der Lage, höhere und effizientere Bildkomprimierungsraten als frühere H.264-Systeme bereitzustellen. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeklügelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK der Kamera, die Qualität für gewünschte Regionen zu optimieren und somit die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren. Durch die Kombination von H.265 und Smart Stream II kann der FD9381-HTV den Bandbreiten- und Speicherverbrauch um bis zu 80 %* reduzieren und gleichzeitig die außergewöhnliche 5-Megapixel-Bildqualität beibehalten.

Als professionelle Tag/Nacht-Kamera ist die FD9381-HTV auch mit WDR Pro und SNV ausgestattet, sodass Benutzer bei allen Lichtverhältnissen hervorragende Bilddetails genießen können. Darüber hinaus stellt das robuste IP66-Gehäuse sicher, dass die fortschrittliche Kamera Regen und Staub standhält, und garantiert so einen reibungslosen Betrieb, egal wie rau die Wetterbedingungen sind. Das IK10-zertifizierte Gehäuse der Kamera bietet auch Schutz vor Vandalismus und anderen physischen Einwirkungen.

* Je nach Szenen

Hauptmerkmale
  • H.265-Komprimierungstechnologie
  • 1/1,8" progressiver CMOS-Sensor
  • 30 fps bei 2560 x 1920, 60 fps bei 1920 x 1080
  • Smart Stream II zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in kontrastreichen Umgebungen
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • Remote-Fokus für einfache Fokuseinstellungen
  • Wetterfestes IP66-zertifiziertes und vandalismusgeschütztes IK10-zertifiziertes Gehäuse
  • SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
  • P-Iris-Objektiv
  • Videodrehung für Korridoransicht
  • DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd9381-htv
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security