VIVOTEK freut sich, die Markteinführung des leistungsstarken, aber flachen FE8180 bekannt zu geben. Diese winzige Kamera ist nicht nur extrem flach, mit einem Durchmesser von nur 90 mm, sondern kann auch direkt an der Wand montiert werden, um 180°-Panoramaansichten aufzunehmen, oder an der Decke für eine 360°-Rundumansicht, ohne Blind- Flecken. Eine einzige FE8180 kann problemlos die Arbeit von drei bis vier Standard-CCTV-Kameras erledigen, wodurch die Betriebskosten drastisch gesenkt werden, während sie sich in jeden Innen- und Außenbereich einfügt.
5 MP Fisheye-Netzwerkkamera bei nur ø 90 mmDie FE8180 ist die weltweit kleinste 5-MP-Fisheye-Netzwerkkamera. Die FE8180 von VIVOTEK ist ideal für alle Anwendungen, die eine breite Abdeckung erfordern, aber wo es auf das Erscheinungsbild ankommt. Sie fügt sich in jede Umgebung ein und bietet höchste Leistung in einer Kamera mit dem niedrigsten Profil
15°-Neigungshalterung für 180°-PanoramablickDer FE8180 kann an jeder Wand montiert werden und verfügt über eine ideale 15°-Neigungshalterung für 180°-Panoramaansichten. Mit dieser Montageoption erfasst der FE8180 eine hochauflösende Wand-zu-Wand-Abdeckung im perfekten Winkel für die Gesichtserkennung.
Deckenhalterung für 360° RundumsichtWenn die FE8180 an der Decke montiert ist, bietet sie eine umfassende 360°-Rundumsicht, was bedeutet, dass diese winzige Kamera einen noch größeren Abdeckungsbereich liefern kann – sie zeigt Ihnen die Welt, bleibt aber diskret.
HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |