Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP
VIVOTEK

FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP

Google-Übersetzung,

Die 5-Megapixel-IP-Kamera FE9380-HV ist das neueste Mitglied der VIVOTEK 360° Fisheye-Familie. Die FE9380-HV ist eine echte Tag-/Nachtkamera mit abnehmbarem IR-Sperrfilter und 360°-IR-Beleuchtung mit einem Radius von bis zu 10 Metern. Es unterstützt bis zu 30 Bilder pro Sekunde bei voller 5-MP-Auflösung sowie WDR Pro 120 dB, um auch in kontrastreichen Lichtumgebungen eine hervorragende Bildqualität aufrechtzuerhalten. Diese Funktionen ermöglichen es der FE9380-HV, rund um die Uhr klare Bilder zu liefern.

Um den Anforderungen rauer Außenanwendungen gerecht zu werden, ist das IP-Kameramodell FE9380-HV mit einem IP66-Gehäuse zum Schutz vor Regen und Staub sowie einem IK10-Gehäuse für robusten Schutz vor Vandalismus ausgestattet. Schließlich nutzt der FE9380-HV die H.265-Komprimierungstechnologie. In Kombination mit Smart Stream III trägt H.265 dazu bei, die Bandbreite und den Speicherverbrauch um bis zu 90 %* zu reduzieren, sodass der FE9380-HV detailliertere 360°-Bilder aufzeichnen und gleichzeitig die Kosten senken kann.

* Abhängig von den Szenen

Spezifikation
  • Key Features

    • H.265 compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1920
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • WDR Pro for Improved Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 10 Meters
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in Microphone
    • Local Dewarping
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-FE9380-HV
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeFisheye Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit