Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MS8391-EV Multiple Sensor Network Camera, 12MP, 180° Panoramic View, IP66, IK10, Defog, -50°C  ~ 60°C
VIVOTEK

MS8391-EV Multiple Sensor Network Camera, 12MP, 180° Panoramic View, IP66, IK10, Defog, -50°C ~ 60°C

Google-Übersetzung,
Überblick

Das VIVOTEK MS8391-EV ist mit mehreren Sensoren ausgestattet, die eine höhere Auflösung bieten, das Sichtfeld maximieren und die Gesamtzahl der erforderlichen Überwachungskameras reduzieren, wodurch die Installationskosten gespart werden. Mit 4 x 3 MP CMOS-Sensoren kann die Netzwerkkamera mit mehreren Sensoren vollständige horizontale Ansichten überwachen und eine hochwertige umfassende Abdeckung liefern, was sie zu einer idealen Überwachungslösung für den Außenbereich mit schärferen Bildern für mehr Details macht. Der MS8391-EV deckt einen weiten Winkel von 180 Grad ab und bietet vollständige Videosicherheit ohne tote Winkel.

Durch mehrere Sensoren mit 12-Megapixel-Auflösung können Benutzer ePTZ über das gesamte Panoramabild für detaillierte Ansichten verwenden. Mit der leistungsstarken 3D-Rauschunterdrückung und der Smart Stream-Technologie kann der MS8391-EV auch die Qualität für gewünschte Regionen optimieren, um die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren.

Darüber hinaus verwendet sie als professionelle Tag/Nacht-Kamera eine Smart IR-Technologie, die eine Überbelichtung verhindert und eine Rauschunterdrückung bietet, um die IR-Beleuchtungsintensität sofort basierend auf den Lichtänderungen in der Umgebung anzupassen. Schließlich ist die MS8391-EV mit einem robusten IP66- und IK10-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, damit die Multisensorkamera Regen und Staub standhält sowie vor Vandalismus oder Manipulation geschützt ist.

Hauptmerkmale
  • 12-Megapixel-Auflösung
  • 180°-Panoramablick
  • 7 Bilder pro Sekunde bei 7552 x 1416
  • Videoausrichtung für ein nahtloses Bild
  • Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • Smart Stream zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • Wetterfestes IP66-zertifiziertes und vandalensicheres IK10-zertifiziertes Gehäuse
  • -50 °C ~ 60 °C Großer Temperaturbereich für extreme Wetterbedingungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ms8391
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppePanoramic 180° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security