Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC
BE_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC
BE_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC

    BE_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC

    Google-Übersetzung,

    Das Warmdach (oder unbelüftete Dach) ist ein System, das keinen Belüftungsspalt unter dem Zink benötigt. Das Zink wird daher direkt auf die Unterkonstruktion montiert. Hierfür kommt ZINC PLUS zum Einsatz. Um jeglichen Kontakt zwischen ZINC PLUS und der Bitumenbahn zu verhindern, wird eine transparente Polyethylen-Trennschicht mit einer Überlappung von ca. 150 mm zwischen den einzelnen Bahnen angebracht. VMZINCs ZINC PLUS ist an der Unterseite mit einer weißen organischen Schutzschicht versehen.

    Dieses Warmdachsystem ermöglicht die Montage von VMZINC Stehfalz in ZINC PLUS auf Wabenglas-Dämmung ohne Durchgangsbefestigungen. Technische Zulassungsnummer ATG: 04/2121. Gültig für Gebäude der Luftfeuchtigkeitsklasse 4.

    Der Stehfalz ist ästhetisch, modern und bietet gleichmäßige, flache Verbindungen (25 mm hoch bei einer Dicke von 5 mm).

    Verpackung:
    Das Zink wird in Rollen zum Profilieren oder auf Anfrage in vorgeformten Bändern geliefert.

    Oberflächenbeschaffenheit: QUARTZ-ZINC® PLUS / ANTHRA-ZINC® PLUS / PIGMENTO® PLUS (blau, rot, grün, braun) / Bilackiertes ZINC PLUS® / AZENGAR® PLUS / NATÜRLICHES ZINK

    Die gewählte Darstellungsweise ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen unter sehr anspruchsvollen Umgebungsbedingungen geeignet. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die Dienstleistungen von VM Building Solutions für weitere Informationen in Anspruch zu nehmen.

    Spezifikation
    • Application:

      All types of roofs. All shapes: Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      New build & renovation, simple or complex shapes.

      Pitches: Roofs with a 3° (5%) to 45° slope. Contact us for steeper slopes. Buildings in humidity classes 1, 2, 3, and 4.
      The only complex suitable for use in class 4

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430 / 530 / 600 mm

      VMZINC Standing Seam height: 25 mm

      Sheet length: 10 m; however, experience shows that for roofing, provided specific installation of the fixing clips is used, strips up to 13 m can be installed.

      Fixings:

      The sliding clips are fixed through the insulation into the steel decks/panels using stainless steel self-drilling screws, which can be supplied by VM Building Solutions nv. The length of the screw must be at least 20 mm greater than the insulation thickness and must not exceed the overall system thickness (insulation + steel deck/panels) by more than 60 mm / 30 mm.

      For projects located less than 3 km from the coast, these screws must be made of grade A4 stainless steel. Further inland, they can be made of galvanized steel in compliance with NF A 35-551 standards.

      Climates:

      All wind regions. The choice by a professional of a VMZINC® product from VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the surface aspect considered. Each aspect of the zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (roofing, facade, rainwater drainage). The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions services for further information.

      Reference Documents: ATG technical approval no. 04/2121

      Fire Resistance: Complies with Broof(t1).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC
    • ProduktfamilieCouverture
    • ProduktgruppeVMZINC ROOFING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet roof covering systems
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 11 11
    • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit