Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T6
Vogel&Noot

T6

2.8 von 5 Sternen2.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die T6-Flächenheizkörper mit Mitte-Boden-Anschlüssen, profilierten Heizplatten und Konvektionslamellen sind mit seitlichen Abdeckungen und einem oberen Gitter ausgestattet. Zwei mittig untere G 3/4" und vier seitliche G ½" Gewindebuchsen ermöglichen einen zentralen unteren oder seitlichen Anschluss. Der Heizkörper ist außerdem mit einem eingebauten Thermostatventileinsatz von Danfoss ausgestattet, der eine Voreinstellung ermöglicht. Der Hauptvorteil des mittigen Bodenanschlusses liegt darin, dass unabhängig von Länge, Höhe und Tiefe des Heizkörpers die Anordnung der Heizungsanschlüsse bereits im Rohbau festgelegt werden kann und sich durch die Auswahl nicht ändert einer bestimmten Größe und Art des Heizkörpers.
Spezifikation
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.


Technische Spezifikation
  • Referenznummervogel_noot-T6
  • ProduktfamilieVogel&Noot
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen