Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lichtmenge: Bis zu 1135 Lumen
  • CBCP: Bis zu 6080
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Bis zu 90
  • Leistung: 15,5 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • ELV-Dimmung: 100-5 %
  • 0-10V Dimmung: 100-0%
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Zierleisten und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
  • Flaches Gehäuse, das für den Einbau in beengte Plenumräume konzipiert wurde, ohne die Lichtausbeute zu beeinträchtigen.
  • Feuchte Lage für Zierleisten vorgesehen
  • 0° - 30° vertikaler Verstellbereich
  • 3,5-Zoll-Blendenöffnung, 3,5-Zoll-Gehäusehöhe
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: R3ASAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R3ASALS - 15°827 - 2700K - 8510005615BK - Black
    N - 25°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 50°835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraether-3-5-square-adjustable-trimless
  • ProduktfamilieAether 3.5"
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit