Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aether Atomic Square Adjustable Trimless Downlight

Aether Atomic Square Adjustable Trimless Downlight

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lichtmenge: 1050 lm
  • CBCP: 3370
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • IC-zertifiziert, luftdicht
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Spritzgegossene Polycarbonat-Leiste mit geringer Blendwirkung
  • Hohe Lichtausbeute trotz kleiner Öffnung
  • Vertikale Neigung von 0 bis 25° und horizontale Drehung um 365°
  • Vor Ort verstellbarer Abstrahlwinkel mit mitgelieferten Reflektoren
  • Betriebstemperatur: -4°F bis 104°F (-20°C bis 40°C)
  • Die Angaben zu Lumen und CBCP finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: R1ASAL-BK

    ModelFinish
    R1ASALBK - Black
    GL - Gold
    HZ - Haze
    WT - White
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraether-atomic-square-adjustable-trimless
  • ProduktfamilieAether Atomic
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit