Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Cube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lichtmenge: Bis zu 1455 Lumen
  • CBCP: Bis zu 7555
  • Farbtemperatur: Rot, Grün, Blau, 1800 K – 6500 K
  • CRI: 90
  • Leistung: 20 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • DMX-Dimmung: 100-1%
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Aluminium-Druckguss
  • Hochleistungsfähige LED-Pendelleuchten für den Außenbereich
  • Vollständige Farbraumsteuerung durch Abstufungen gesättigter Farben von 1-100%
  • Einstellbarer Weißabgleich (CCT): 1800–6500 K
  • DMX512-A-Steuerung mit Inbetriebnahme über RDM
  • Das Modell DC-PD05 beinhaltet ein um 45° schwenkbares Verdeck und zwei vor Ort kürzbare 24-Zoll-Stangen.
  • Die Stangen lassen sich mit dem Zubehör DS-PDX24 auf bis zu 96 Zoll verlängern.
  • Der Treiber ist im Inneren der Vorrichtung verborgen.
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: DC-PD05-S-CC-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-PD05 - 5"S - 18°CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 9014557555BK - BLACK
    N - 30°BZ - BRONZE
    F - 50°GH - GRAPHITE
    WT - WHITE
Technische Spezifikation
  • Referenznummercube-architectural-5-color-changing-pendant
  • ProduktfamilieCube Architectural
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures