Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Cube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: Bis zu 310 lm
  • CBCP: Bis 1462
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: 85
  • Leistung: 22 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • ELV-Dimmung: 100-10 %
  • 0-10V Dimmung: 100-5%
  • Nennlebensdauer: 60000 Stunden
  • Konstruktion: Aluminium-Druckguss
  • Hochleistungsfähige LED-Wandleuchte für den Außenbereich
  • Der Treiber ist im Inneren der Vorrichtung verborgen.
  • Kann in allen Ausrichtungen an der Wand montiert werden.
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: DC-WD05-U827B-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DC-WD05 - 5"U - 6°827 - 2700K - 85B - Twrds wall125 x 21182 x 2BK - Black
    830 - 3000K - 85BZ - Bronze
    835 - 3500K - 85GH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
Technische Spezifikation
  • Referenznummercube-architectural-5-ultra-narrow-double-wall-mount
  • ProduktfamilieCube Architectural
  • ProduktgruppeWall Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures