Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FQ 2″ Pinhole Trimless Square

FQ 2″ Pinhole Trimless Square

Google-Übersetzung,
Die Einbauleuchten der Serie FQ bieten ein umfassendes Sortiment an leistungsstarken LED-Leuchten mit herausragender Funktionalität und Qualität. Diese Serie zeichnet sich durch exzellenten Blendschutz mit 80°-Abschirmung, 35° vertikaler Neigung und 360° horizontaler Drehung sowie eine gleichmäßige Ausleuchtung der Wände vom Boden bis zur Decke aus. Verschiedene Leistungsstufen und eine vollständige Auswahl an runden und eckigen, rahmenlosen und rahmenlosen Leuchten bieten vielseitige Lösungen für unterschiedlichste Beleuchtungsanwendungen. Einfache Bestellung, Installation und Wartung.
Spezifikation
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FSPL

    927 – 2700K – 90

    885

    4,265

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    WT – White

    940 – 4000K – 90

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FSPL-930-DB

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfq-2-pinhole-trimless-square
  • ProduktfamilieFQ
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures