Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FQ 4″ Adjustable Trimmed Round

FQ 4″ Adjustable Trimmed Round

Google-Übersetzung,
Die Einbauleuchten der Serie FQ bieten ein umfassendes Sortiment an leistungsstarken LED-Leuchten, die sich durch herausragende Funktionalität und Qualität auszeichnen. Die Serie bietet exzellenten Blendschutz mit 30°-Abschirmung, 35° vertikaler Neigung und gleichmäßiger Wandbeleuchtung vom Boden bis zur Decke. Verschiedene Leistungsstufen und eine vollständige Auswahl an runden und eckigen, rahmenlosen und rahmenlosen Leuchten ermöglichen vielseitige Lösungen für unterschiedlichste Beleuchtungsanwendungen. Einfache Bestellung, Installation und Wartung.
Spezifikation
  • ModelColor Temp & CRIMax LumensMax CBCPPowerFinish
    R4FRAT927 – 2700K – 902,2555,62013W, 19W, 25W, 28WBK – Black
    930 – 3000K – 90DB – Dark Bronze
    935 – 3500K – 90HZWT – Haze/White
    940 – 4000K – 90WT – White
    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R4FRAT-940-WT

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfq-4-adjustable-trimmed-round
  • ProduktfamilieFQ
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures