Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Square Trim / Invisible Trim

Google-Übersetzung,
Die Volta LED-Einbauleuchtenserie steht für innovatives Design und fortschrittliche Technologie in der Architekturbeleuchtung. Diese lichtstarke und vielseitige Leuchtenfamilie mit einer umfassenden Auswahl an runden und eckigen Fassungen bietet eine nachhaltige Lösung für gewerbliche, geschäftliche und gehobene Wohnanwendungen.
Spezifikation
  • Model

    Beam

    Angle

    Shape

    Lumens

    CBCP (Ref Output)

    Color Temp

    CRI

    Finishes

    R2RD1T – Round Trim

    N

    25°

    Round

    815

    2,345

    TWA<br>1800K–4000K

    98

    BK – Black<br>BKWT – Black/White<br>CB – Copper Bronze<br>HZ – Haze<br>HZWT – Haze/White<br>WT – White

    R2SD1T – Square Trim

    N

    25°

    Square

    950

    2,730

    F

    35°

    Round

    800

    1,740

    F

    35°

    Square

    1,085

    2,365

    W

    45°

    Round

    630

    1,050

    W

    45°

    Square

    745

    1,240

    N

    25°

    Round

    755

    3,115

    TWB<br>2700K–6500K

    98

    N

    25°

    Square

    880

    3,630

    F

    35°

    Round

    845

    2,280

    F

    35°

    Square

    1,150

    3,105

    W

    45°

    Round

    680

    1,270

    W

    45°

    Square

    805

    1,500

    Example: R2SD1T-NTWA-WT

Technische Spezifikation
  • Referenznummervolta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-square-trim-invisible-trim
  • ProduktfamilieVolta Tunable White
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures