Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: 2325 lm
  • CBCP: 6725
  • Farbtemperatur: 1800K–4000K, 2700K–6500K
  • CRI: 98
  • Leistung: 20 W, 29 W, 44 W
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Robuste Aluminium-Druckgusskonstruktion
  • Erhöhter Feldwinkel zur Reduzierung der Ausbuchtung
  • Anwendung bei niedriger Decke und wandnaher Bauweise
  • Vor Ort wählbare Höhe der Lichtquelle zur Einstellung des Abblendwinkels (32° - 40°) und zur Verwendung von Zubehör
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehörteilen
Spezifikation
  • ModelBeamColor Temp & CRI20W / 29W / 44W Lumens20W / 29W / 44W CBCPFinish
    R4RD1TN – 25°TWA – 1800K–4000K – 981,110 / 1,645 / 2,3253,195 / 4,755 / 6,725BK – Black
    F – 45°TWB – 2700K–6500K – 98BKWT – Black/White
    W – 60°CB – Copper Bronze

    Example: R4SD1T-NTWA-BK

Technische Spezifikation
  • Referenznummervolta-4-5-tunable-white-shallow-regressed-trim-round
  • ProduktfamilieVolta Tunable White
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika