Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BIS Strut Universalgelenk

Unique ref.: bis-adjustable-support
Marke: Walraven
Produkt Familie: Rail Systems
Produkt Gruppe: Wall & Floor Connections
Breite (mm): 78
Höhe (mm): 63
Tiefe (mm): 50
Publishing Datum: 2018-07-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: adjustable support with two holes Ø13mm and adjustable angle up to 90º for fixing to walls or fixing rails, especially for angled installations with bracings.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Max. allowed load (Fz): 5,000N (when used at an angle of 45° on wall or ceiling).


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Czech Republic
Gewicht (kg): 0.414

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Installationssysteme
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Bezeichnung: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®