Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BIS Yeti® 335 Montagefuß

Unique ref.: bis-yeti-335-support-system-bup1000
Marke: Walraven
Produkt Familie: Roof Support
Produkt Gruppe: Rooftop AC frames
Breite (mm): 335
Höhe (mm): 85
Tiefe (mm): 335
Publishing Datum: 2018-07-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: modular supporting system with non-slip anti-vibration mat for rooftop installations (HVAC installations, solar panels, walkways, pipework, cable ways...). Horizontal and vertical applications for flat roofs. 360º rotatable insert for BIS RapidStrut® 41x41 or DS 5. Resistant to UV and chemical influences.

  • Material: mouldings made of WPC, a composite of recycled plastic and wood fibre.
  • Max. allowed load (Fz): 20,000N (Strut 41x41x2.5).
  • Max. allowed load (Fz2): 30,000N (Strut DS 5).
  • Max. allowed moment (My): 200.0Nm.


Material 1: Plastic
Material 2: Rubber
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Netherlands
Gewicht (kg): 1.27

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Installationssysteme
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Bezeichnung: Mechanical Pipe Supports
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
Material Wood-Plastic Composite + rubber

BIMobject®