Unique ref.: | bis-yeti-480-support-system-bup1000 |
---|---|
Marke: | Walraven |
Produkt Familie: | Roof Support |
Produkt Gruppe: | Rooftop AC frames |
Publishing Datum: | 2018-07-20 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: modular supporting system with non-slip anti-vibration mat for rooftop installations (HVAC installations, solar panels, walkways, pipework, cable ways...). Horizontal and vertical applications for flat and low pitched roofs. Adjustable up to 7° to compensate for roof pitch. 360º rotatable insert for BIS RapidStrut® 41x41 or DS 5. Resistant to UV and chemical influences. Optional stackable ballast block for increased weight/stability.
Produktbeschreibung: | https://www.walraven.com/de/?pid=1877 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Walraven-Rooftop-Sol... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/DE/BIS%20Yeti%C2%AE%... |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=xYVyaV7c3A4 |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/walraven/product/bis-yeti-480-support-system-bup1000
Material 1: | Plastic |
---|---|
Material 2: | Rubber |
Designed in: | Netherlands |
Hergestellt in: | Netherlands |
BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Installationssysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Mechanical Fastener |
OmniClass-Nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Wood-Plastic Composite + rubber |
BIMobject®