Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KNX secure 8M230.16I AP pro

KNX secure 8M230.16I AP pro

Mit den KNX secure Aktoren 230 V können unabhängig voneinander bis zu acht Sonnenschutzantriebe mit 230 V AC gesteuert werden. KNX Aktoren der secure Baureihe entsprechen dem "KNX Secure Standard". Das heißt, der Zugriff ist nur für berechtigte Teilnehmer möglich. Anpassungsfähig Flexibler Einsatz: WAREMA KNX secure Aktoren 230 V steuern 230 V AC Sonnenschutzantriebe und Verbraucher über 2, 4, 6 oder 8 Ausgänge individuell an. Sinnvolle Parameter sind bereits vorprogrammiert und erleichtern die Einrichtung. Geschützt Höchste Sicherheit im digitalen Gebäude: Mit der KNX secure Verschlüsselung ist der Zugriff nur für berechtigte Teilnehmer möglich. Unkompliziert Einfache Inbetriebnahme der KNX secure Aktoren dank einzigartiger manueller Bedienung per Bluetooth LE. Die KNX secure pro-Variante verfügt über eine automatische Laufzeiterkennung und eine clevere Updatefunktion.
Spezifikation

  • Schutzart IP 30
    Schutzklasse I
    Montageart
    Aufputz (AP)
    Anschlussart
    Steckklemme
    Betriebsspannung
    230 V AC
    Funkschnittstelle
    Bluetooth LE
    Schaltleistung pro Ausgang
    900 VA (abgesichert, 4 Antriebe)
    3600 VA (nicht abgesichert, 16 Antriebe)
    SMI-Interface
    bis zu 16 x 230 V AC SMI Antriebe
    Anschlussleitung Länge maximal
    200 m
    Eingang Digital
    32 x Binäreingang
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKNX-secure-8M23016IAP-pro
  • ProduktfamilieSmart Building Solutions
  • ProduktgruppeKNX-System
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele