Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products FD-330 epoxidbeschichteter Gusseisen-Bereichsablauf mit Ankerflansch, Körperkragen mit Ablauflöchern, 8 Zoll x 8 Zoll (203 x 203 mm) quadratisches, verstellbares Oberteil mit absatzsicherem Gitter aus duktilem Eisen, kein Nabenauslass (Standard).
Spezifikation
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1164
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit