Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products FD-860 epoxidbeschichteter Gusseisen-Pflanzbereichsablauf mit Membranklemme, selbstverriegelnder Kuppel mit Edelstahlgitter und Auslass ohne Nabe (Standard).
Spezifikation
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1190
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit