Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4
Watts

Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4

Google-Übersetzung,
Watts Drainage FD-490-F-4 Parkhausablauf aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit 432 x 432 (17" x 17") quadratischer Anti-Teich-Oberseite mit Membranklemmflansch, selbstschließendem Klapprost für hohe Beanspruchung, Sedimenteimer und ohne Nabenauslass.
Spezifikation
  • Keywords: cast iron,adjustable top floor drain, watts, plumbing, drainage, draings, round strainer, strainer, floor drain, parking structure drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1220
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit