Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP
Watts

Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP

Google-Übersetzung,
Watts Drainage RD-200-CP Promenaden-Dachablauf aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit Eindeckschelle mit integriertem Kiesstopper, 8 x 8 Zoll (203 x 203 mm) quadratischer, absatzsicherer, epoxidbeschichteter Promenadendeckel aus duktilem Gusseisen und ohne Nabe (Standard) Auslass.
Spezifikation
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1234
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit