Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO

    Google-Übersetzung,

    Serie RD-200-SO Dachablauf aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit seitlichem Ablauf mit Anschlussklemme mit integriertem Kiesstopper, selbstsicherndem Polyethylendom (Standard) und Auslass ohne Nabe (Standard).

    Spezifikation
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1236
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeRoof Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNameRoofing drains
    • UNSPSCCode30151605
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39
    • OmniClassTitelRoof Drains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit