Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Cast Iron Roof Drain w/Side Outlet  - RD-280-SO
Watts

Flanged Cast Iron Roof Drain w/Side Outlet - RD-280-SO

Google-Übersetzung,
Watts Drainage RD-280-SO gusseiserner Dachablauf mit Decksflansch, Ablaufkörper, Anschlussklemme mit integriertem Kiesschutz, selbstsicherndem gusseisernem Dom und ohne nabenseitigen Abfluss.
Spezifikation
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3"
    Connection Type: No Hub
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1239
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit