Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES

Google-Übersetzung,
Watts Drainage WD-Serie PDI-zertifizierter versenkter oder bodenmontierter Fettabscheider aus epoxidbeschichtetem Stahl mit abgedichteter rutschfester Abdeckung aus epoxidbeschichtetem Stahl, gesichert mit Mittelschraube(n) mit Sechskantkopf, abnehmbarer Leitblechbaugruppe, Siphon mit tiefer Dichtung mit Reinigungsöffnung, externem Durchflussregelanschluss aus Gusseisen , und keine Hub (Standard)-Verbindungen
Spezifikation
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No HubKeywords: 20 gpm, bronze body and working parts, bundle, chrome plated face, epoxy-coated steel, fits 16 inch wall, grease interceptor, key operated, loose key, low-rough-in, no hub, non-freeze, pex pipe, pex sticks, recessed or floor-mounted, red, vacuum breaker, wall hydrant, waterpex, white
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1258
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeGrease Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit