Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D

Google-Übersetzung,

Watts Drainage Products ISCA-131-D Rücken an Rücken vertikal verstellbarer WC-Träger nach Industriestandard mit epoxidbeschichtetem Gusseisenanschluss, 4 Zoll (102 mm) ohne Nabenabfall und 2 Zoll (51 mm) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse, 4 Zoll (102 mm) keine nabenseitigen Einlässe, epoxidbeschichtete Gusseisen-Kompressionsdichtungs-Frontplattenbaugruppe, epoxidbeschichtete Gusseisen-Fußstützen, einstellbar für Standard- und Rollstuhlhöhe, verstellbarer ABS-Nippel mit integrierter Prüfkappe und Neopren-Schüsseldichtung, plattierte Hardware und Chrom Hutmuttern. Der Träger erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 136 kg (300 lb.).

Spezifikation
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub
    Industry Standards: ASME A112.6.1M

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1330
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeSanitary Disposal Components
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit