Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-3C, FBVS-3C
Watts

2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-3C, FBVS-3C

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die 2-teiligen Kugelhähne mit vollem Durchgang und Messing der Serien FBV-3C, FBVS-3C werden in kommerziellen und industriellen Anwendungen für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Sie verfügen über eine bodenbelastete, ausblassichere Spindel, Sitze aus reinem PTFE, eine Druckscheibe und eine einstellbare Spindelpackungsstopfbuchse, eine Spindelpackungsmutter, eine verchromte Messingkugel, einen Messingadapter und einen Stahlgriff. Modell FBV-3C hat Endanschlüsse mit Gewinde. Das Modell FBV-3C-TH hat einen T-Griff mit Gewindeanschlüssen. Modell FBVS-3C hat Lötanschlüsse. Modell FBVS-3C-TH hat T-Griff mit Lötanschlüssen. Nenndruck: Für 1/4 bis 2 Zoll – 600 psi WOG; 150psi WSP; Für 2 1/2 bis 4 Zoll - 400 psi WOG; 125psi WSP.
Spezifikation
  • Body Material: Forged Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: FBV-3C UL/FM approved
    Working Pressure: FBV-3C :
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3391
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit