Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001

Google-Übersetzung,
Serien B6000, B6001 2-teilige Bronze-Kugelhähne mit Standardanschluss werden in kommerziellen und industriellen Anwendungen für eine vollständige Palette von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Es verfügt über einen ausblassicheren Druckhalteschaft. Die Standard-Anschlussöffnung des B6000, B6001 gewährleistet einen minimalen Druckabfall, während Durafill- und Uniseal-Sitze und verchromte Messingkugeln dauerhaften Service bieten. Modell B6000 hat NPT-Endanschlüsse mit Gewinde und Modell B6001 hat Lötanschlüsse. Nenndruck: Für 1/4 bis 3 Zoll – 600 psi WOG (ohne Stoß); 150psi WSP; Für 4 Zoll - 400 psi WOG (ohne Stoß); 125psi WSP.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3395
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit