Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400

Google-Übersetzung,
Die 2-teiligen Kugelhähne der Serie B6400 mit Standardanschluss aus Bronze werden in kommerziellen und industriellen Anwendungen für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Es wird standardmäßig mit Betätiger-Montagepads geliefert. Die B6400-Standardanschlussöffnung gewährleistet einen minimalen Druckabfall, während Durafill-Sitze, ein ausblassicherer Druckhalteschaft und eine verchromte Messingkugel für dauerhaften Service sorgen. Nenndruck: Für 1/4 - 2 Zoll - 600 psi WOG (ohne Stoß); 150psi WSP; Für 2 1/2 bis 4 Zoll – 400 psi WOG (ohne Stoßdämpfer); 125psi WSP.
Spezifikation
  • Body Material: Bronze
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Complies with the Buy American Act and The
    Working Pressure: 1⁄4" – 2" (8 – 50mm):
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 600wog, adjustable top, anchor flange, ballvalve, bronze, cast iron, clamping collar, expansion, expansion tank, floor drain, free, lead, mountingpad, no hub connection, non potable water, port, pressure, relief, standard, tank, temperature, thread, threaded, valve, vlv, weepholes
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3397
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit