Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel  - 757, 757N
Watts

Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 757, 757N

4.1 von 5 Sternen4.1(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Doppelrückschlagventile der Serien 757, 757N verhindern, dass schädliche, aber nicht giftige Schadstoffe in die Trinkwasserversorgung zurückfließen. Sein kompaktes Gehäuse besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden Tri-Link-Rückschlagventilen, zwei Absperrventilen und vier Prüfhähnen. Es verfügt über ein Gehäuse und eine Hülse aus Edelstahl und ist 70 % leichter als herkömmliche Designs. Die Serien 757, 757N sind für nicht gesundheitsgefährdende Anwendungen ausgelegt und können unter kontinuierlichem Druckbetrieb installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

    Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged
    Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3458
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA