Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame
Watts

Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame

4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Watts Dead Level ® D Grabenablaufsystem mit Vorgefälle mit 6 Zoll (152 mm) Breite x 48 Zoll (1219 mm) Länge (Standard) Rahmen aus duktilem Eisen, UV-stabilisierten Talkum-gefüllten Polypropylenkanälen mit integriertem 4 Zoll (102) No Hub Bodenablass(en) Das System muss rahmenverankert sein, mit (angeben) Gitterrosten, die der DIN-Klasse entsprechen (angeben) Tragfähigkeit Das System umfasst Rahmenverbinder, Gitterverriegelungen und Konstruktionsabdeckungen Die Installation muss gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden und Bauordnung.

Spezifikation
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6389
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA