Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* High Performance Water Pressure Reducing Valves - LFU5B-Z3
Watts

Lead Free* High Performance Water Pressure Reducing Valves - LFU5B-Z3

Google-Übersetzung,
Bleifreie* Hochleistungs-Wasserdruckminderventile der Serie LFU5B-Z3 werden in gewerblichen, industriellen und privaten Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck zum Schutz von Rohrleitungssystemkomponenten zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus einer bleifreien* Kupfer-Silizium-Gusslegierung, einem integrierten Edelstahl-Sieb, einem austauschbaren Sitzmodul und einer optionalen Umgehung der Wärmeausdehnung. Erhältlich mit Gewinde-, Löt- oder Schnellanschluss-Endanschlüssen. Maximaler Arbeitsdruck: 300 psi (21 bar), einstellbarer reduzierter Druckbereich: 25 bis 75 psi (172 bis 517 kPa), Standarddruckeinstellung: 50 psi (345 kPa).
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); CSA Standard B356; Southern Standard Plumbing Code and listed by IAPMO.
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: 175psi, 25aub, 3way regulator, air, ball valve, brass ball valve, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, brass valve, bronze, bronze body water pressure reducing valve, bronze regulator, bronze valve, chain, chainwheel, check valve, expansion, fbv3c, fbvs3c, fill, fireline, full port valve, hydronic, kit, lead free, lead free bronze body water pressure reducing valve, lesschain, lf, lf valve, low pres regulator, low pressure regulator, low pressure water regulator, mini plastic regulator, mini regulator, nsf valve, plastic, plastic regulator, poppet, pres reg, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, prevention, protection, prv, reducing valve, reg, regulator, relief valve, repair kit, separator, shock, silent, tankless water heater, thermal, trap primer, u5b, ul listed, valve, valve repair kit, vlv, vlv 2piece valve, water hammer arrestor, water pressure reducing valve, water regulator, wp valve, wprv
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6806
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit