Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1

Google-Übersetzung,
Die Wasserdruckreduzierventile der Serie LFN55B werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck zum Schutz von Komponenten des Sanitärsystems zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus bleifreiem* Messing, einem integrierten Sieb aus rostfreiem Stahl, einem thermoplastischen Sitz, einem mit Bronze abgedichteten Federkäfig für Installationen in Gruben von Wasserwerken und einem Bypass zur thermischen Ausdehnung. Der LFN55B ist entweder mit Gewinde-, Löt-, PEX-, Schnellanschluss- oder CPVC-Endanschlüssen erhältlich. Maximaler Arbeitsdruck: 400 psi (27,6 bar), einstellbarer reduzierter Druckbereich: 25 bis 75 psi (172 bis 517 kPa), Standarddruckeinstellung: 50 psi (345 kPa).
Spezifikation
  • Keywords: air, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, copper pex manifold, double union pex, double union solder valve, double union valve, fill, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, lfn55b,, low pressure regulator, low pressure valve, mini regulator, n55b, pex manifold, pres reg, pressure reducing valve, reducing valve, reg, separator, solder union, solder valve, union valve, valve, water pressure reducing valve, water regulator, wprv,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6809
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit