Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B

Google-Übersetzung,
Bleifreie* Wasserdruckminderventile der Serie LFN55B werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck zum Schutz von Komponenten des Sanitärsystems zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus bleifreiem* Messing, einem integrierten Sieb aus rostfreiem Stahl, einem thermoplastischen Sitz, einem mit Bronze abgedichteten Federkäfig für Installationen in Gruben von Wasserwerken und einem Bypass zur thermischen Ausdehnung. Der LFN55B ist entweder mit Doppelverschraubungs- oder Lötendanschlüssen erhältlich. Maximaler Arbeitsdruck: 300 psi (21 bar), einstellbarer reduzierter Druckbereich: 25 bis 75 psi (172 bis 517 kPa), Standarddruckeinstellung: 50 psi (345 kPa).
Spezifikation
  • Keywords: air, airgap, bronze body water pressure reducing valve, check, dielectric, discharge, double union solder valve, double union valve, elbow, fill, fittings, high pressure, horizontal, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, n55b, non-return, pipe, pressure reducing valve, prv, push/fit, quick connect, reducing valve, rp, separator, silent, solder union, solder valve, u5b, union, union valve, valve, vertical, water pressure reducing valve, waterhammer, wprv,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6810
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit