Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFN223B, LFN223BS
Watts

Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFN223B, LFN223BS

Google-Übersetzung,
Die bleifreien* Hochleistungs-Wasserdruckminderventile der Serien LFN223B, LFN223BS werden in kommerziellen, industriellen und institutionellen Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck zum Schutz von Sanitärsystemkomponenten zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Es besteht aus einer dreifach beschichteten, korrosionsschützenden, bleifreien* Guss-Kupfer-Silizium-Legierungskörperkonstruktion, einer vergrößerten Membran, einem Federkäfig und einer Sitzöffnung für eine hervorragende Leistung, einem abgedichteten Federkäfig für Installationen in Wasserwerksgruben und einem Wärmeausdehnungs-Bypass. Erhältlich mit Einlass mit NPT-Innengewinde x Auslass mit NPT-Innengewinde mit (LFN223BS) oder ohne (LFN223B) Sieb. Maximaler Arbeitsdruck: 300 psi (21 bar), einstellbarer reduzierter Druckbereich: 25 bis 75 psi (172 bis 517 kPa), Standarddruckeinstellung: 50 psi (345 kPa).
Spezifikation
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: Both 21 ⁄2" and 3" are listed to ASSE 1003 through IAPMO (UPC). The 21 ⁄2" is also listed to ASSE 1003 through ASSE. Both 21 ⁄2" and 3" are listed to NSF 61-G
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6817
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit