Die bleifreien* Rückflussverhinderer mit Doppelrückschlagventil der Serie LF007 enthalten Sensoren für die Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie. Die Baugruppen mit kleinem Durchmesser enthalten einen Frostsensor, der signalisiert, wenn sich die Temperatur dem Gefrierpunkt nähert. Die Baugruppen mit großem Durchmesser des Modells IOT enthalten Sensoren zur Messung von Druckschwankungen an drei Punkten zur Überwachung und Bewertung der Leistung.
Kleiner Durchmesser, Größen 1/2 bis 2 Zoll, enthalten einen Frostsensor zur Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie, um das Betriebspersonal zu benachrichtigen, wenn die Temperatur sich dem Gefrierpunkt nähert oder diesen erreicht. Frostwarnfunktion mit Zusatzanschlusskit für Wi-Fi-Netzwerke, Gebäudemanagementsysteme (BMS) und Bewässerungsmanagementsysteme (IMS) verfügbar.
Die Serie wurde entwickelt, um den Rückfluss von Flüssigkeiten durch Gegendruck oder Rücksaugen in einem Rohrleitungssystem zu verhindern, bei dem keine Gesundheitsgefährdung besteht. Kompakte Konstruktion für den Einbau in engen Räumen. Das Design mit Einzelabdeckung und Zugang von oben bietet bequemen Zugang für Wartungsarbeiten. Auswechselbare Sitze und Sitzscheiben. Für die Wartung sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
Alle Baugruppen mit großem Durchmesser (Größen 2 1/2 und 3 Zoll) sind mit ArmorTek® umhüllt, einem patentierten dreiteiligen modernen Epoxidbeschichtungssystem, das sowohl durch Mikroben verursachte (MIC) als auch die Korrosion freiliegender Metallsubstrate begrenzen soll.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |