Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF800M4FR
Watts

Lead Free* Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF800M4FR

Google-Übersetzung,

Die bleifreien* frostbeständigen Druckvakuumbrecher der Serie LF800M4FR verfügen über einen Frostsensor zur Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie zur Überwachung der Temperatur nahe dem Gefrierpunkt. Der Sensor wird mit dem BMS/IMS Freeze Sensor Connection Kit aktiviert, um ein Signal an Gebäude- oder Bewässerungsmanagementsysteme weiterzuleiten und das Anlagenpersonal dabei zu unterstützen, Maßnahmen zu ergreifen, die den Austausch und die Reparatur von PVB reduzieren oder ganz verhindern. Frostwarnungen werden entsprechend der BMS/IMS-Anwendung verteilt.

Diese Baureihe verhindert, dass verunreinigtes Wasser durch Rücksaugung in die Trinkwasserversorgung gelangt. Ideal für gesundheitsgefährdende Dauerdruckanwendungen, bei denen es in Bewässerungssystemen und industriellen Prozesswassersystemen zu plötzlichen Frostbedingungen kommen kann. Maximaler Druck: 150 psi (10,3 bar), minimaler Druck: 15 psi (55 kPa).

Spezifikation
  • Features

    • Lead Free cast copper silicon alloy body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
    • O-ring bonnet seal reduces possibility of fouling
    • Unique built-in relief valve in plastic float protects assembly during sudden freeze conditions by relieving pressure caused by ice
    • Replaceable plastic seat
    • Test cocks are positioned for easy testing and winterization

    Keywords: backflow valve, chrome, lead free, lead free bronze, lf, mini, pressure, pressure valve, qt, quarterturn, quaterturn, reducing valve, rpza, spillresistant, vacuumbreaker, valve, valves, vlv

    Body Material: Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI, IAPMO, USC Manual Section 10
    Working Pressure - Maximum Pressure: 150 psi (10.3 bar) / Minimum Pressure: 15 psi (55kPa).
    Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6833
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit