Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF3001A
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF3001A

Google-Übersetzung,
Die bleifreien* dielektrischen Verbindungen der Serie LF3001A werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um eine beschleunigte Korrosion und Verschlechterung des Rohrleitungssystems aufgrund von galvanischem Strom und Streustrom zu verhindern. Es wird zwischen Rohren aus unterschiedlichen Metallen installiert und verfügt über ein Eisenrohr-Innengewinde zum Löten. Es besteht aus einer Überwurfmutter, zwei Endstücken und einer Dichtung, die die Endstücke trennt, um das Auftreten eines elektrischen Stroms zu verhindern. Die Serie LF3001A ist ideal für Anwendungen wie Warmwasserspeicher, Wasser- und Klimaanlagen, Verarbeitungstanks, Dampf-, Gas- und Wasserleitungen. Maximaler Druck: 250 psi.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009)
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar) with standard gasket A; 50psi (3.4 bar) with optional gasket B
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C) with standard gasket A; 300ºF (149ºC) with optional gasket B
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6852
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit