Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Reduced Solder Connections - LF3002
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Reduced Solder Connections - LF3002

Google-Übersetzung,
Die bleifreien* dielektrischen Verbindungen der Serie LF3002 werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um eine beschleunigte Korrosion und Verschlechterung des Rohrleitungssystems aufgrund von galvanischem Strom und Streustrom zu verhindern. Es wird zwischen Rohren aus unterschiedlichen Metallen installiert und verfügt über ein Innengewinde aus Eisen für eine reduzierte Lötverbindung. Es besteht aus einer Überwurfmutter, zwei Endstücken und einer Dichtung, die die Endstücke trennt, um das Auftreten eines elektrischen Stroms zu verhindern. Die Serie LF3002 ist ideal für Anwendungen wie Warmwasserspeicher, Wasser- und Klimaanlagen, Verarbeitungstanks, Dampf-, Gas- und Wasserleitungen. Maximaler Druck: 250 psi.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1",
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Meet federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6854
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit