Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Female Brass Pipe Thread Connections - LF3003
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Female Brass Pipe Thread Connections - LF3003

Google-Übersetzung,
Die bleifreien* dielektrischen Verbindungen der Serie LF3003 werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um eine beschleunigte Korrosion und Verschlechterung des Rohrleitungssystems aufgrund von galvanischem Strom und Streustrom zu verhindern. Es wird zwischen Rohren aus unterschiedlichen Metallen installiert und verfügt über eine Verbindung mit einem Innengewinde aus Eisenrohr und einem Innengewinde aus Messingrohr. Es besteht aus einer Überwurfmutter, zwei Endstücken und einer Dichtung, die die Endstücke trennt, um das Auftreten eines elektrischen Stroms zu verhindern. Die Serie LF3003 ist ideal für Anwendungen wie Warmwasserspeicher, Wasser- und Klimaanlagen, Verarbeitungstanks, Dampf-, Gas- und Wasserleitungen. Maximaler Druck: 250 psi.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6855
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit