Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 15 Gallons Per Minute - PWR4022
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 15 Gallons Per Minute - PWR4022

Google-Übersetzung,
Durchflussrate: Bis zu 56 l/min (15 gpm)
Umkehrosmose (RO)-Systeme der Serie PWR4022 sind Hochdruck-RO-Einheiten in kommerzieller Qualität zur Reduzierung der Gesamtmenge an gelösten Feststoffen aus Wasser. Sie sind so konzipiert, dass sie Wasser in Umkehrosmosequalität mit Produktionsraten von 10 bis 15 Gallonen pro Minute liefern. Diese Einheiten sind für die Bodenmontage konzipiert. Umkehrosmose ist ein Verfahren, bei dem Speisewasser unter hohem Druck in eine halbdurchlässige Membran geleitet wird. In der Membran lässt man reines Wasser durch das Membranmaterial passieren und als gereinigtes Permeatwasser austreten. Gelöste Mineralsalze dürfen die Membran nicht passieren und werden zu einem konzentrierten Abfallstrom, der zum Abfluss geleitet wird. Diese RO-Systeme verwenden Hochdruck-/Hochrückhaltemembranen, um eine minimale durchschnittliche NaCl-Ionenrückhaltung von 97 Prozent zu erreichen.
Merkmale
  • Automatische Membranspülung
  • Pulverbeschichteter Stützrahmen aus Kohlenstoffstahl
  • Korrosionsbeständige 300 psi FRP-Hochdruckmembrangehäuse
  • Manometer für Vorfiltereinlass/-auslass, Membraneinspeisung und Abwasserdruck
  • Sicherheitsschalter für niedrigen Speisewasserdruck
  • Digitale Steuerung auf Mikroprozessorbasis mit verzögertem automatischem Neustart nach Niederdruckabschaltung
  • Permeatwasser-Leitfähigkeitsmessgerät mit Alarmausgang für hohe Leitfähigkeit
  • Tankfüllstands- und Vorbehandlungsverriegelungseingänge
  • Hochdruck-/Hochrückhaltemembranen mit mindestens 97 % durchschnittlicher Salzrückhaltung
  • Permeat-, Recycle- und Reject-Wasserdurchflussmesser
  • Einstellbare Ausstoß- und Ausstoßrückführungsventile
  • Permeat-Rückschlagventil
  • Automatisches Einlassmagnetventil
  • 20 Zoll High-Flow-Vorfilter
Spezifikation
  • Keywords: anti-siphon, brass, brass valve, breaker, irrigation, npt, oil tank valve, otv, vacuum, valve,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7293
  • ProduktfamilieWater Quality Products
  • ProduktgruppePackaged Water Treatment Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit