Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 30 Gallons Per Minute - PWR4024
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 30 Gallons Per Minute - PWR4024

Google-Übersetzung,
Durchflussraten: Bis zu 113 l/min (30 gpm)
Umkehrosmose (RO)-Systeme der Serie PWR4024 sind Hochdruck-RO-Einheiten in kommerzieller Qualität zur Reduzierung der Gesamtmenge an gelösten Feststoffen aus Wasser. Sie sind für die Bereitstellung von Wasser in Umkehrosmosequalität mit Produktionsraten von 20 bis 30 Gallonen pro Minute ausgelegt. Diese Einheiten sind für die Bodenmontage konzipiert. Umkehrosmose ist ein Verfahren, bei dem Speisewasser unter hohem Druck in eine halbdurchlässige Membran geleitet wird. In der Membran lässt man reines Wasser durch das Membranmaterial passieren und als gereinigtes Permeatwasser austreten. Gelöste Mineralsalze dürfen nicht durch die Membran passieren und zu einem konzentrierten Abfallstrom werden, der zum Abfluss geleitet wird. Diese RO-Systeme verwenden Hochdruck-/Hochrückhaltemembranen, um eine minimale durchschnittliche NaCl-Ionenrückweisung von 97 Prozent zu erreichen.
Merkmale
  • Pulverbeschichteter Stützrahmen aus Kohlenstoffstahl
  • Korrosionsbeständige 300 psi FRP-Hochdruckmembrangehäuse
  • Manometer für Vorfiltereinlass/-auslass, Membraneinspeisung und Abwasserdruck
  • Sicherheitsschalter für niedrigen Speisewasserdruck
  • Digitale Steuerung auf Mikroprozessorbasis mit verzögertem automatischem Neustart nach Niederdruckabschaltung
  • Leitfähigkeitsmessgerät für Permeatwasser mit Alarmausgang für hohe Leitfähigkeit
  • Tankfüllstands- und Vorbehandlungsverriegelungseingänge
  • Hochdruck-/Hochrückhaltemembranen mit mindestens 97 % durchschnittlicher Salzrückhaltung
  • Permeat-, Recycle- und Reject-Wasserdurchflussmesser
  • Einstellbare Ausstoß- und Ausstoßrückführungsventile
  • Permeat-Rückschlagventil
  • Automatisches Einlass-Membranventil
  • Vorfilter aus Edelstahl 316 mit hohem Durchfluss von 90 Gallonen pro Minute
Spezifikation
  • Keywords: brackishwatertreatment, conversion kit, desalination, distribution unit, ionicrejection, lab, laboratorywater, leg kit, lf, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, pwr2511, reverse osmosis optional leg stand kit, reverseosmosissystem, ro kit, ro tdsremoval, spotfreerinse, stainless steel, stand kit, tdsreduction, totaldissolvedsolids, trap primer,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7294
  • ProduktfamilieWater Quality Products
  • ProduktgruppePackaged Water Treatment Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit